Produkt MK91-121-R/24VDC
Niveauwächter
1-kanalig
Bestellnummer: 7545087- Ansprechempfindlichkeit: 0,2...100 kΩ
- Hysterese: 10%
- Ausgang: Zwei Relais mit einem Umschalter
- elektronische Elektrodenumschaltung
- Ein‐und Ausschaltverzögerung 0...20s getrennt einstellbar
- sichere Unterscheidung von Flüssigkeit und Schaum
- galvanische Trennung von Einganskreisen zu Ausgangskreisen und Versorgungsspannung

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101120745 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210122 -/- Grenzsignalgeber |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90261029000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 160 g |
Technische Daten
| Signaltyp | Widerstandseingang |
| Gerätetyp | Niveauwächter |
| Ex-Ausführung | Nein |
| Zulassungen | GOST |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Kanalanzahl | 1 |
| Digitalausgang | Relaisausgang |
| Elektrischer Anschluss | 4 x 4-polige Flachklemmen mit selbstanhebenden Andruckscheiben |
| Schutzart | IP20 |