Produkt IMX12-CCM02-MTI-1I2T-HC/L
Schaltschrankwächter
interne Sensoren
Bestellnummer: 7570092- Zwei potenzialfreie Kontakte
- Temperaturerfassung
- Feuchteerfassung
- Erfassung des Abstandes zur Schaltschranktür
- Galvanische Trennung der Ausgänge (A1/A2)
- Abziehbare Schraubklemmen
- ATEX, IECEx
Allgemeine Daten
EAN | 4047101346800 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27189253 -/- Überwachungssystem (Schaltschrank) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84702900000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 135 g |
Technische Daten
Gerätetyp | Schaltschrankwächter |
Ex-Ausführung | Ja |
Zulassungen | ATEX, IECEx |
Nennspannung | 24 VDC |
Digitalausgang | Transistorausgang |
Elektrischer Anschluss | abziehbare Schraubklemmen, 2-polig |
Schutzart | IP20 |
Produktfamilie | IM(X)12 |
Datenblätter
deutsch | 178 KB |
englisch | 176 KB |
französisch | 177 KB |
spanisch | 178 KB |
tschechisch | 178 KB |
niederländisch | 175 KB |
rumänisch | 176 KB |
russisch | 195 KB |
polnisch | 178 KB |
chinesisch | 244 KB |
türkisch | 178 KB |