Produkt IMX12-CCM02-MTI-1I2T-HC/L/CC
Schaltschrankwächter
interne Sensoren
Bestellnummer: 7570093- Zwei potenzialfreie Kontakte
- Temperaturerfassung
- Feuchteerfassung
- Erfassung des Abstandes zur Schaltschranktür
- Galvanische Trennung der Ausgänge (A1/A2)
- Abziehbare Federzugklemmen
- ATEX, IECEx
Allgemeine Daten
EAN | 4047101346817 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27189253 -/- Überwachungssystem (Schaltschrank) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84702900000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 136 g |
Technische Daten
Gerätetyp | Schaltschrankwächter |
Ex-Ausführung | Ja |
Zulassungen | ATEX, IECEx |
Nennspannung | 24 VDC |
Digitalausgang | Transistorausgang |
Elektrischer Anschluss | abziehbare Federzugklemmen, 2-polig |
Schutzart | IP20 |
Produktfamilie | IM(X)12 |
Datenblätter
deutsch | 176 KB |
englisch | 174 KB |
französisch | 175 KB |
spanisch | 176 KB |
tschechisch | 176 KB |
niederländisch | 173 KB |
rumänisch | 174 KB |
russisch | 193 KB |
polnisch | 176 KB |
chinesisch | 241 KB |
türkisch | 176 KB |