Produkt  IMX12-FI01-1SF-1R-0/24VDC/CC

Frequenzmessumformer / Puls-Counter

1-kanalig

Bestellnummer: 7580203
    • Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
    • Parametrierung via Dip / Drehcodier-Schalter
    • Allseitige galvanische Trennung
    • Eingang verpolungssicher
    • Abziehbare Federzugklemmen
    • ATEX, IECEx, cUL
    • Einsatz in Zone 2
    • SIL 2
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101310740
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230220 -/- Drehzahlwächter, Drehzahlmesser
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85437090990
Ursprungsland DE
Gewicht 179  g

Technische Daten

Signaltyp Frequenzeingang
Gerätetyp Drehzahlwächter
Ex-Ausführung Ja
Zulassungen ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) SIL2
Nennspannung 24 VDC
Kanalanzahl 1
Digitalausgang Relaisausgang
Elektrischer Anschluss abziehbare Federzugklemmen, 2-polig
Schutzart IP20
Produktfamilie IM(X)12

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben