Produkt IMX12-AI01-1I-2IU-H0/24VDC
Messumformer-Speisetrenner
1-kanalig
Bestellnummer: 7580301- Splitterfunktion
- Überwachung des Eingangskreises auf Drahtbruch und Kurzschluss
- Allseitige galvanische Trennung
- HART-transparent
- Abziehbare Schraubklemmen
- ATEX, IECEx, cFM,NEPSI, INMETRO, Kosha, TS
- Einsatz in Zone 2
- SIL 2
Allgemeine Daten
EAN | 4047101311075 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210119 -/- Messumformer-Speisegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 177 g |
Technische Daten
Signaltyp | Analogeingang (HART transparent) |
Gerätetyp | Messumformer-Speisetrenner |
Ex-Ausführung | Ja |
Zulassungen | ATEX, IECEx, TR CU |
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL2 |
Nennspannung | 24 VDC |
Kanalanzahl | 1 |
Elektrischer Anschluss | abziehbare Schraubklemmen, 2-polig |
Schutzart | IP20 |
Produktfamilie | IM(X)12 |
Datenblätter
deutsch | 186 KB |
englisch | 183 KB |
französisch | 184 KB |
spanisch | 185 KB |
tschechisch | 186 KB |
niederländisch | 182 KB |
rumänisch | 183 KB |
russisch | 206 KB |
polnisch | 185 KB |
chinesisch | 251 KB |
türkisch | 185 KB |