Produkt IMX12-AI01-2I-2IU-H0/24VDC
Messumformer-Speisetrenner
2-kanalig
Bestellnummer: 7580305- Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
- Allseitige galvanische Trennung
- HART-transparent
- Abziehbare Schraubklemmen
- ATEX, IECEx, cFM, cUL,NEPSI, INMETRO, Kosha, TR CU EAC CMI, TIIS, Russia Pattern Approval
- Einsatz in Zone 2
- SIL 2

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101311112 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210119 -/- Messumformer-Speisegerät |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 188 g |
Technische Daten
| Signaltyp | Analogeingang (HART transparent) |
| Gerätetyp | Messumformer-Speisetrenner |
| Ex-Ausführung | Ja |
| Zulassungen | ATEX |
| Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL2 |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Kanalanzahl | 2 |
| Elektrischer Anschluss | abziehbare Schraubklemmen, 2-polig |
| Schutzart | IP20 |
| Produktfamilie | IM(X)12 |
Datenblätter
| deutsch | 190 KB |
| englisch | 187 KB |
| französisch | 189 KB |
| spanisch | 190 KB |
| tschechisch | 190 KB |
| niederländisch | 188 KB |
| rumänisch | 187 KB |
| russisch | 210 KB |
| polnisch | 191 KB |
| chinesisch | 256 KB |
| türkisch | 189 KB |