Produkt IM12-AI01-1I-2IU-H0/24VDC
Messumformer-Speisetrenner
1-kanalig
Bestellnummer: 7580321- Splitterfunktion
- Überwachung des Eingangskreises auf Drahtbruch und Kurzschluss
- Allseitige galvanische Trennung
- HART-transparent
- Abziehbare Schraubklemmen
- ATEX Einsatz in Zone 2, cUL
- SIL 2

Allgemeine Daten
EAN | 4047101421200 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210119 -/- Messumformer-Speisegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 166 g |
Technische Daten
Signaltyp | Analogeingang (HART transparent) |
Gerätetyp | Messumformer-Speisetrenner |
Ex-Ausführung | Nein |
Zulassungen | cULus |
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL2 |
Nennspannung | 24 VDC |
Kanalanzahl | 1 |
Elektrischer Anschluss | abziehbare Schraubklemmen, 2-polig |
Schutzart | IP20 |
Produktfamilie | IM(X)12 |
Datenblätter
deutsch | 183 KB |
englisch | 180 KB |
französisch | 181 KB |
spanisch | 182 KB |
tschechisch | 182 KB |
niederländisch | 179 KB |
rumänisch | 180 KB |
russisch | 199 KB |
polnisch | 182 KB |
chinesisch | 249 KB |
türkisch | 182 KB |