Produkt IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC
Zubehör
Einspeisemodul Power-Bridge
Bestellnummer: 7580610- Sammelstörmeldung via Relais
- Single-und redundante Einspeisung via Klemmen
- Versorgungseingänge sind entkoppelt
- Verpolungsschutz
- Abziehbare Schraubklemmen
- Steckverbinder für Power-Bridge liegt dem Gerät bei
- ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha
- Einsatz in Zone 2

Allgemeine Daten
EAN | 4047101388527 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27049002 -/- Gleichstromversorgung |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85369010000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 152 g |
Technische Daten
Ex-Ausführung | Nein |
Zulassungen | ATEX, IECEx, NEPSI |
Nennspannung | Power-Bridge 24 VDC |
Kanalanzahl | 1 |
Elektrischer Anschluss | abziehbare Schraubklemmen, 2-polig |
Schutzart | IP20 |
Produktfamilie | IM(X)12 |
Datenblätter
deutsch | 177 KB |
englisch | 177 KB |
französisch | 177 KB |
spanisch | 179 KB |
tschechisch | 179 KB |
niederländisch | 176 KB |
rumänisch | 177 KB |
russisch | 199 KB |
polnisch | 179 KB |
chinesisch | 227 KB |
türkisch | 179 KB |