Produkt IMX12-CD01-2R-2U-0/L
Koppel-Relais
2-kanalig
Bestellnummer: 7580620- Die Eingänge sind nicht polarisiert
- Mit Eingang E1 und Ausgang E2 schalten ihrne dazugehörigen Ausgang separat
- NE load connection: SIL 3 Safety Function for NE (Normally Energized) load (de-energized in safe state) is available
- ND load connection: SIL 3 Safety Function for NE (Normally De-Energized) load (energized in safe state) is available
- Für SIL 2 Anwendungen ist das Gerät 2-kanalig ausgelegt
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- Abziehbare Schraubklemmen
- ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha
- Einsatz in Zone 2
- SIL 3

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101388541 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27049002 -/- Gleichstromversorgung |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85369095000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 173 g |
Technische Daten
| Signaltyp | Digitalausgang |
| Gerätetyp | Relaiskoppler |
| Ex-Ausführung | Ja |
| Zulassungen | IECEx |
| Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL3 |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Kanalanzahl | 2 |
| Digitalausgang | Strom/Spannungsbegrenztes Signal |
| Elektrischer Anschluss | abziehbare Schraubklemmen, 2-polig |
| Schutzart | IP20 |
| Produktfamilie | IM(X)12 |
Datenblätter
| deutsch | 215 KB |
| englisch | 214 KB |
| französisch | 215 KB |
| spanisch | 216 KB |
| tschechisch | 215 KB |
| niederländisch | 214 KB |
| rumänisch | 214 KB |
| russisch | 236 KB |
| polnisch | 217 KB |
| chinesisch | 285 KB |
| türkisch | 215 KB |