Produkt  IM12-CD01-2R-1U-0/L

Koppel-Relais

1-kanalig

Bestellnummer: 7580622
    • Die Eingänge sind nicht polarisiert
    • Mit Eingang E1 werden beide Ausgänge gleichzeitig angesteuert
    • NE load connection: SIL 3 Safety Function for NE (Normally Energized) load (de-energized in safe state) is available
    • ND load connection: SIL 3 Safety Function for ND (Normally De-Energized) load (energized in safe state) is available
    • Allseitige galvanische Trennung
    • Eingang verpolungssicher
    • Abziehbare Schraubklemmen
    • ATEX Einsatz in Zone 2
    • SIL 3
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101388558
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27049002 -/- Gleichstromversorgung
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85369095000
Ursprungsland DE
Gewicht 144  g

Technische Daten

Signaltyp Digitalausgang
Gerätetyp Relaiskoppler
Ex-Ausführung Nein
Zulassungen cULus
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) SIL3
Nennspannung 24 VDC
Kanalanzahl 1
Digitalausgang Strom/Spannungsbegrenztes Signal
Elektrischer Anschluss abziehbare Schraubklemmen, 2-polig
Schutzart IP20
Produktfamilie IM(X)12

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben