Produkt  RSCV-RKCV-FBY48OG-2M/5D

Feldbusleitung für Feldbussysteme

nach IEC61158-2, 4-polig

Bestellnummer: 8900665
    • Feldbusleitung, Typ A nach IEC 61158‐2
    • PVC‐Außenmantel, Farbe orange
    • Öl‐, Gas‐ und Sonnenlichtbeständig
    • Temperaturbereich ‐40 ... +75 °C
    • Kabelquerschnitt: 18/7 AWG (0.8 mm2)
    • Kupplung gerade M12, Edelstahl
    • Stecker gerade M12, Edelstahl
    • Kabellänge: 2 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101261158
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- Buskabel
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland DE
Gewicht 209  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll PROFIBUS-PA
Anschlusstechnik Signal M12
Gerätetyp Konfektionierte Leitung
Umgebungstemperatur -5…+50 °C

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben