Produkt FDNL-S1600-T
I/O Modul für Feldbus DeviceNet
16 digitale pnp Eingänge
Bestellnummer: F0077- 16 digitale pnp Eingänge
- Kurzschlussüberwachung
- Modulbezogene Diagnose
- Pro Steckverbinder zwei Kanäle
- Glasfaserverstärktes PA6‐Gehäuse
- Vibrations‐ und erschütterungsfest
- Vergossene Modulelektronik
- Metallsteckverbinder
- Schutzart IP67

Allgemeine Daten
EAN | 4047101666229 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 616.886 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | DeviceNet |
Signalart | Digitaler Eingang |
Anschlusstechnik Signal | M12 |
Gerätetyp | Kompaktstation, I/O-Modul |
Übertragungsrate Feldbus | 125/250/500 Kbit/s |
Anschlusstechnik Feldbus | 2 x 7/8'' |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67 |