Produkt  RKM 56-2M/S3059

Aktuator- und Sensorleitung / PVC

TPE-Kabelmantel

Bestellnummer: U-35762
    • 7/8”-Kupplung, Gerade, 5-polig
    • Power-Tray/Exposed Run/Direct Burial Kabel
    • TPE-Außenmantel, gelb, 5X16 AWG
    • UV-beständig
    • -40 °C Kaltbiegefestigkeit
    • Ölbeständig
    • Brandklassen: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101347043
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland MX
Gewicht 356  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Ausführung Anschlussleitung
Steckverbinder A Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl 5
Griffkörper Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung 600 V
Strombelastbarkeit 10 A
Leitungsdurchmesser Ø  10.01 mm
Leitungslänge 2.0 m
Leitungsmantel TPE, Gelb
Anzahl der Leiter 5
Schutzart IP67, IP68, IP69, IP69K
Besondere Eigenschaften Weld Spatter Resistant, Weldlife Cable
Zulassungen UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben