Produkt  RK 4T-2

Aktuator- und Sensorleitung

Anschlussleitung

Bestellnummer: U2151
    • M12-Kupplung, gerade, 3-polig
    • Tray-Kabel zur Instrumentierung
    • PVC-Außenmantel, grau, 3X22 AWG
    • UV-beständig
    • -40 °C Kaltbiegefestigkeit
    • Ölbeständig
    • Brandklassen: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
    • Flexlife® und C-Track zugelassen
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101045598
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland MX
Gewicht 86.183  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Ausführung Anschlussleitung
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl 4
Griffkörper Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung 250 V
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungsdurchmesser Ø  5.13 mm
Leitungslänge 2.0 m
Leitungsmantel PVC, Grau
Anzahl der Leiter 3
Schutzart IP68, IP69K
Zulassungen UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS

Select Country

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck worldwide

nach oben