Produkt RSSX RJ45S 860-10M
Leitung für Industrial Ethernet
Bestellnummer: UX05969- M12-Stecker, gerade, 8-polig
- X-codiert
- RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
- Industrial Ethernet Cable
- Fieldbus type: Ethernet CAT6A, Teal TPE jacket, shielded, 4UTPX26 AWG
- -40 Cold Bend Rating
- Flame Ratings: UL 1666, UL1061
- Flexlife und C-Track zugelassen

Allgemeine Daten
EAN | 4047101474916 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | MX |
Gewicht | 623.689 g |
Technische Daten
Anwendung | Daten |
Ausführung | Verbindungsleitung |
Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, X-codiert |
Polzahl | 8 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Steckverbinder B | Stecker, RJ45, gerade |
Polzahl | 8 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
Netzwerkprotokoll | Ethernet |
Bemessungsspannung | 42 V |
Strombelastbarkeit | 0.5 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 7.37 mm |
Leitungslänge | 10.0 m |
Leitungsmantel | TPE, Teal |
Schutzart | IP67 |
Besondere Eigenschaften | Geschirmt |
Zulassungen | UL 1863, CSA C22.2 No.233-09, CE, UKCA, RoHS |