Schreib-Lesegeräte HF/UHF
Applikationsoptimierte Schreib-Lesegeräte im industriegerechten Design (bis Schutzart IP69K bei HF) ermöglichen eine optimale Integration in Ihre Anwendung. Abhängig von den Umgebungsbedingungen lassen sich mit den Schreib-Lesegerten mehr...
Applikationsoptimierte Schreib-Lesegeräte im industriegerechten Design (bis Schutzart IP69K bei HF) ermöglichen eine optimale Integration in Ihre Anwendung. Abhängig von den Umgebungsbedingungen lassen sich mit den Schreib-Lesegeräten Reichweiten von bis zu einem Meter (HF) oder mehreren Metern (UHF) erzielen. Die Funkschnittstelle für die Schreib-Lesegeräte und Datenträger ist weltweit einheitlich standardisiert (ISO 15693, NFC Typ 5 bei HF und ISO 18000-6c bei UHF). weniger...