Das TBEN-L-8IOL ist der erste IO-Link Master mit Profinet-S2-Systemredundanz
I/O-Lösungen mit Profinet-S2-Systemredundanz
09/19 – Mit dem weltweit ersten IP67-I/O-Modul mit Profinet-S2-Systemredundanz unterstützt Turck den Weg zur Profinet-Integration in die Prozessautomation
Mülheim, 19. März 2019Zur Hannover Messe stellt Turck mit dem TBEN-L5-8IOL das erste Feldbusmodul mit Profinet-S2-Systemredundanz vor. Der IO-Link Master in IP67 unterstützt derzeit als einziges Gerät seiner Art das vor allem für die Prozessautomation relevante Profinet-Redundanzkonzept. Das Block-I/O-Modul ist durch das Upgrade imstande, über eine einzelne Verbindung Kommunikationsbeziehungen zu zwei Steuerungen aufzunehmen – dem Primary-Controller und seinem Back-up. Auf diese Weise integriert das Master-Modul die Vielzahl existierender IO-Link-Geräte, wie Stellungsrückmelder, Ventilinseln, I/O-Hubs und Sensoren in die Welt der hochverfügbaren Systeme.
Das TBEN-L5-8IOL hat die Funktionserweiterung unmittelbar nach der Ausgabe erster Profinet-Systemredundanz-Zertifizierungen erhalten. Im Laufe des Jahres stattet Turck weitere Multiprotokollgeräte aus, wie die IP67-Block-I/O-Module der TBEN-Familie, aber auch die I/O-Systeme für den Schaltschrank der Familien FEN20, BL20 und excom. Im Feldbus-Portfolio von Turck wird die Profinet-S2-Systemredundanz daher schon bald zum Standard werden.
Weitere Informationen
- Link zum Produkt: IO-Link-Master mit S2-Systemredundanz TBEN-L5-8IOL
- Auf einen Blick: Schnellere Inbetriebnahme von hochverfügbaren Profinet-Systemen
- Erfahren Sie mehr über Systemredundanz auf der Profinet-Technologieseite
- Flyer: Profinet-Systemredundanz und IO-Link
- Technischer Artikel: Doppelspitze – more11970 [PDF, 0,89 MB]

