Zum Produkt des Jahres nominiert: die kompakte Codesys-3-Steuerung TBEN-PLC und das schnelle TBEC-Interface von Turck
TBEN-PLC und TBEC-Interface als Produkte des Jahres nominiert
Fachmagazin Computer&Automation nimmt Turcks IP67-Steuerung TBEN-L-PLC und TBEC-Interface in die finale Auswahl zum Produkt des Jahres 2022
Das Fachmagazin Computer&Automation hat gleich zwei Turck-Produkte für die Wahl zum Produkt des Jahres nominiert: die kompakte Codesys-3-Steuerung TBEN-PLC und das schnelle TBEC-Interface für EtherCAT-Netzwerke. Bis zum 28. Februar 2022 können Leser hier über die Gewinner abstimmen.
Finalisten aus über 500 Produkten
„96 Produkte, Ihre Entscheidung!“ Ab sofort können die Leser der Computer&Automation in einem eigens eingerichteten Online-Portal darüber abstimmen, welches die innovativsten und nützlichsten Produkte sind. Aus über 500 Produkten hat die Redaktion des Fachmagazins die Finalisten in insgesamt zwölf Kategorien gewählt. Turcks IP67-Steuerung TBEN-L-PLC steht in der Kategorie „Steuern & Regeln“ zur Wahl. In der Kategorie „Elektromechanik“ wurde Turcks TBEC-Interface für EtherCAT nominiert.
Schaltschrank war gestern
Die robuste Kompaktsteuerung TBEN-L-PLC bringt die Steuerung ins Feld und ermöglicht modulare, schaltschranklose Maschinenkonzepte für Industrie 4.0. Maschinennahe Automatisierungskonzepte und die Verwendung vorkonfektionierter Leitungen reduzieren den Verkabelungsaufwand und erleichtern die Inbetriebnahme.
Schnelles Interface für die dezentrale Automatisierung
Das robuste IP67-EtherCAT-RFID-Interface unterstützt RFID-Applikationen mit sehr schnell aufeinanderfolgenden Datenträgern und bis zu 128 Schreib-Lese-Köpfen. Es erlaubt den parallelen Betrieb von HF- und UHF-Schreib-Lese-Köpfen, was Applikationen mit unterschiedlichen Bandbreiten erleichtert und Lagerhaltungsvielfalt reduziert.

