Turcks Universal-Drehgeber QR24 liefert jetzt auch das weitverbreitete inkrementelle Ausgangsignal
Berührungslose Drehgeber QR24 – Portfolio erweitert
07/13 – Turck bietet induktiven Drehgeber QR24 jetzt auch mit Spannungs-/Strom-Ausgang sowie als inkrementelle Variante an
Turck ergänzt seine berührungslose, induktive Drehgeberreihe RI360P-QR24 um zwei weitere Ausgangssignalvarianten: eine Version mit inkrementellem Ausgang und eine weitere mit klassischem Spannungs-/Strom-Ausgang mit 0…10 V oder 4…20 mA. Damit sind die hochauflösenden, verschleißfreien und magnetfeldresistenten Drehgeber jetzt für zahlreiche weitere Applikationen verfügbar.
Wie bei den anderen QR24-Modellen sind Sensor und Positionsgeber komplett vergossen und als zwei unabhängige, absolut dichte Einheiten konstruiert, denen Vibrationen oder Schläge der Welle nichts anhaben können. Verschleißanfällige Kugellager oder Dichtungen, die Maschinenstillstände oder lange Wartungszeiten verursachen könnten, sind nicht erforderlich. Der RI360P-QR24 ist damit sowohl optischen als auch magnetischen Drehgebern überlegen.
Der dauerhaft dichte IP69K-Drehgeber lässt sich dank seines durchdachten Montagekonzepts mit Hilfe von Adapterringen auf allen gängigen Wellen-Durchmessern bis 20 Millimeter montieren. Neben den neuen Varianten bietet Turck den Encoder auch als Multi- oder Singleturn-Version mit SSI-Ausgang an.

