Weltpremiere: Turcks neue Sensorfamilie erfasst zuverlässig sämtliche CFK-Werkstoffe

Induktive Sensoren zur Carbonerfassung

Turck erweitert sein Portfolio um die weltweit ersten induktiven Sensoren zur Erfassung des kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffs CFK

Turck hat die weltweit ersten induktiven Sensoren zur Erfassung von Carbon, genauer gesagt kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff, entwickelt. Die zum Patent angemeldete Sensorfamilie erfasst sowohl Carbongewebe als auch gepresste Carbonteile. Sie basiert auf weiterentwickelter uprox-Technologie und bietet daher höchste Schaltabstände sowie maximale Einbauflexibilität – zum Beispiel für Hersteller von Automobilen, Windkraftanlagen oder Sportgeräten und deren Zulieferbetriebe.

Ihre Vorteile

  • Hohe Zuverlässigkeit dank Schutzart IP68 und erweitertem Temperaturbereich
  • Großer Schaltabstand und unterschiedliche Bauformen ermöglichen Flexibilität im Einbau
  • Unempfindlicher als optische oder kapazitive Sensoren
  • Preiswerter als Ultraschallsensoren

Vorteile gegenüber optischen, kapazitiven und Ultraschallsensoren

Ein Vergleich zu bisher in diesem Bereich eingesetzten Lösungen zeigt die Anwendervorteile der neuen Sensoren: Sie sind zum einen unempfindlicher gegenüber Verschmutzung als optische oder kapazitive Sensoren, andererseits auch deutlich preiswerter als Ultraschallsensoren.

Varianten in Quader- oder Gewinderohrausführung

Die Sensoren sind ab sofort zunächst in drei Bauformen erhältlich: als Gewinderohrausführung im M18-Edelstahlgehäuse sowie als quaderförmige Varianten mit einer Höhe von 20 mm (QR20) oder 40 mm (CK40). Schutzart IP68 und der erweiterte Temperaturbereich von 0 bis 100 °C garantieren den dauerhaft zuverlässigen Einsatz der Geräte, die Turck als PNP-Wechsler mit M12-Steckverbinder anbietet.


BRANCHEN

  • Hersteller von
    • Automobilen
    • Windkraftanlagen
    • Sportgeräten
  • Zulieferbetriebe

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

  • Bemessungsschaltabstand bis zu 40 mm
  • PNP-Wechsler
  • Schutzart IP68
  • Temperaturbereich von 0 bis 100° C

VERWANDTE INHALTE

Flyer: Carbonwerkstoffe induktiv erkennen

Verschaffen Sie sich einen Überblick über unser Angebot an induktiven Sensoren zur Carbonerfassung


PRODUKTDATEN

Alle Details zum BI7C-EM18, NI40C-CK40 und BI20C-QR20

Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr


Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben