Produkt  IM12-PS2412-U-U-PR/W3

Systemschaltnetzteil

Bestellnummer: 100047815
    • Systemweitspannungsversorgung für IMX-Geräte mit Powerbridge
    • Galvanische Trennung
    • SELV
    • Einfache Verbindung mit IM(X)-Powerbridge-Geräten via T-Bus-Stecker
    • Bis zu 3 IM(X)-Geräten anschließbar
    • Einfache Redundanz
    • Kurzschluß- und leerlauffest
    • Sammelstörmeldung via roter LED
    • Abziehbare Schraubklemmen
    • ATEX, IECEx
    • Einsatz in Zone 2
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101639742
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85044095900
Ursprungsland DE
Gewicht 155  g

Technische Daten

Ausgangsnennspannung 24  V
Elektrischer Anschluss abziehbare Schraubklemmen, 2-polig
Abmessungen 120 x 12.5 x 117 mm
Schutzart IP20

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben