Produkt  XS26-2E

Sicherheitsmodul

Erweiterbarer programmierbarer Sicherheits-Controller

Bestellnummer: 3085063

Altern. Bestellnummer : 85063

    • PLe nach ISO 13849‐1
    • SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061
    • Einstellung über Druck‐Taster oder Software
    • Erweiterbar mit Relais-, Eingangs- und Ausgangs-Module
    • 26 Eingänge, 8 davon in Ausgänge konfigurierbar
    • 2 unabhängige Sicherheitsausgänge
    • Intuitive Programmierumgebung
    • Ethernet-Anschluß, bis zu 64 virtuelle Statusausgänge realisierbar
    • Betriebsspannung 24 VDC +‐20%
    • Schutzart IP20
    • Kostenlose Software im Lieferumfang enthalten
#

Allgemeine Daten

EAN 662488850630
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250308 -/- Modul für Sicherheitstechnik (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 331  g

Technische Daten

Funktion Controller
Bauform Quader
Betriebsspannung 20…28 VDC
Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET
Elektrischer Anschluss abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Umgebungstemperatur 0…+55 °C
Schutzart IP20

Anschlusszubehör

3085078
3085076
3029482

Funktionszubehör

3029480
3029481
3085070
3085069
3085072
3085073
3085074
3085075

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben