Produkt TNSLR-Q80WD-H1147
Schreib-Lese-Kopf HF
Bestellnummer: 7030418- quaderförmig, Höhe 40 mm
- aktive Fläche oben
- Kunststoff, PPS‐GF30
- Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
- Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101259858 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84719000000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 309 g |
Technische Daten
| Technologie | HF RFID |
| Funk- und Protokollstandards | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 102 x 83 x 40 mm, Q80WD |
| Schreib-Lese-Abstand max. | 280 mm |
| Einbaubedingungen | nicht bündig |
| Netzwerkprotokoll | Anschluss an RFID-Interface |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, schwarz |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP68/IP69K |
Datenblätter
| deutsch | 1114 KB |
| englisch | 1114 KB |
| französisch | 1115 KB |
| spanisch | 340 KB |
| tschechisch | 1114 KB |
| niederländisch | 1114 KB |
| rumänisch | 1115 KB |
| russisch | 1121 KB |
| polnisch | 1115 KB |
| chinesisch | 1194 KB |
| türkisch | 1115 KB |
CAD-Datei
Firmware
Herstellererklärung
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Projektierungshandbuch
Anschlusszubehör
|
VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5
T-Verteiler zum Aufbau einer RFID-Linien-Topologie, Überwurfmutter aus Edelstahl |
100049243 |
|
RSEV57-TR2/RFID
Abschlusswiderstand zum Aufbau einer RFID-Linien-Topologie, Überwurfschraube aus Edelstahl |
6636988 |
|
RSCV-RKCV5500-2M/S2500
Leitung für RFID-Anwendung im Lebensmittelbereich, M12-Stecker, gerade auf M12-Kupplung, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PPEDEM, weiß, Überwurfmutter aus Edelstahl |
6633193 |
|
RKCV5500-2M/S2500
Leitung für RFID-Anwendung im Lebensmittelbereich, M12-Stecker, offenes Leitungsende, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PPEDEM, weiß, Überwurfmutter aus Edelstahl |
6633179 |
|
VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550
Y-Verteiler zum erneuten Einspeisen einer Versorgungsspannung für die RFID-Bus-Linientopologie, Überwurfmutter aus Edelstahl |
6636989 |