Produkt RSEV57-TR2/RFID
Abschlusswiderstand zum Aufbau einer RFID-Linien-Topologie
Bestellnummer: 6636988- M12-Stecker, 4-polig
- Überwurfschraube aus Edelstahl
- 120 Ohm Widerstand zwischen Pin 2 und 4
- RoHS-konform
- Schutzart: IP67

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101656213 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85332100000 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 17 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Abschlusswiderstand |
| Netzwerkprotokoll | DeviceNet, CANopen |
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1 |
Datenblätter
| deutsch | 856 KB |
| englisch | 855 KB |
| französisch | 855 KB |
| spanisch | 856 KB |
| tschechisch | 856 KB |
| niederländisch | 856 KB |
| rumänisch | 856 KB |
| polnisch | 856 KB |
| chinesisch | 885 KB |
| türkisch | 856 KB |