Produkt IMX12-DO01-1U-1U-0/24VDC
Ventil-Steuerbaustein
1-kanalig
Bestellnummer: 7580101- Überwachung der Ausgangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- Abziehbare Schraubklemmen
- ATEX, IECEx, cUL, cFM, INMETRO, NEPSI, Kosha, TIIS
- Einsatz in Zone 2
- SIL 2

Allgemeine Daten
EAN | 4047101311488 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27049002 -/- Gleichstromversorgung |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371098990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 147 g |
Technische Daten
Signaltyp | Digitalausgang |
Gerätetyp | Ventilsteuerbaustein |
Ex-Ausführung | Ja |
Zulassungen | ATEX |
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL2 |
Nennspannung | 24 VDC |
Kanalanzahl | 1 |
Digitalausgang | Strom/Spannungsbegrenztes Signal |
Elektrischer Anschluss | abziehbare Schraubklemmen, 2-polig |
Schutzart | IP20 |
Produktfamilie | IM(X)12 |
Datenblätter
deutsch | 187 KB |
englisch | 185 KB |
französisch | 185 KB |
spanisch | 186 KB |
tschechisch | 187 KB |
niederländisch | 184 KB |
rumänisch | 185 KB |
russisch | 209 KB |
polnisch | 187 KB |
chinesisch | 250 KB |
türkisch | 186 KB |