Produkt  BUCHSE 5POL 90° RM3,81 2R THD

Zubehör

Power-Bridge T-Bus Connector

Bestellnummer: 03001570
    • Power-Bridge-Verbindungsstecker
    • Steckrichtung vertikal zur Leiterachse
    • cULus Recognized
    • 5-polig
    • Buchse und Pin
#

Allgemeine Daten

eCl@ss-Code (V5.1.4): 27409090 -/- Elektrisches Isolations- u. Verbindungsmaterial (Sonstige, nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 60  g

Technische Daten

Zulassungen cULus Recognized
Produktfamilie IM(X)12

Produktkatalog

Technologieflyer

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben