Produkt PSGS4M-RJ45S-4416-2M
Leitung für Industrial Ethernet / PROFINET
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 6935343- M8-Stecker, gerade
- RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
- Ethernet‐Leitung: 4‐polig, AWG 22
- CAT 5E
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: grün
- Schirm: Aluminiumfolie überlappend, Kupferdraht verzinnt
- Manteldurchmesser: 6.5 mm
- schleppkettentauglich
- ölbeständig nach IEC 60811-2-1 und UL13
- halogenfrei nach IEC 60754
- flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und UL2556 VW1
- Zulassung: cULus
- RoHS-konform
- PNO-konform
- Leitungslänge: 2.0 Meter
Allgemeine Daten
EAN | 4047101393446 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | CZ |
Gewicht | 149 g |
Technische Daten
Anwendung | Feldbus |
Ausführung | Verbindungsleitung |
Steckverbinder A | Stecker, M8x1, gerade |
Polzahl | 4 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, UL 94, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Zink, GD-Zn, vernickelt |
Steckverbinder B | Stecker, RJ45, gerade |
Polzahl | 4 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, UL 94 |
Netzwerkprotokoll | Ethernet |
Bemessungsspannung | 48 V |
Strombelastbarkeit | 0.35 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 6.5 mm |
Leitungslänge | 2.0 m |
Leitungsmantel | PUR, Grün |
Anzahl der Leiter | 4 |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | cULus |
Datenblätter
deutsch | 2431 KB |
englisch | 2430 KB |
französisch | 2430 KB |
spanisch | 2430 KB |
tschechisch | 2430 KB |
niederländisch | 2430 KB |
rumänisch | 2431 KB |
russisch | 2436 KB |
polnisch | 2431 KB |
türkisch | 2431 KB |
Gesamtkatalog
Produktübersicht
Verbinden und Verteilen | 748 KB |
Anschlusstechnik Typenschlüssel | 393 KB |
Anschlusstechnik Deutsch und Superseal | 2513 KB |