Produkt  IM18-CCM40-MTI/24VDC

Schaltschrankwächter

interne und externe Sensoren

Bestellnummer: 100018257
    • Mikroprozessor: TI Sitara 32-Bit ARM Cortex-A8
    • RAM: 1Gbit 128 MB DDR3L
    • Flash: 4GB eMMC
    • Betriebssystem Debian
    • Schnittstellen: Ethernet, CAN, RS485
    • Temperaturerfassung
    • Feuchteerfassung
    • Abstandserfassung
    • Versorgungsspannung 24VDC
    • Hutschienenmontage
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101523935
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85371091990
Ursprungsland DE
Gewicht 201  g

Technische Daten

Gerätetyp Schaltschrankwächter
Nennspannung 24 VDC
Elektrischer Anschluss abziehbare Federzugklemmen, 3-polig
Schutzart IP20
Produktfamilie IM18

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben