Produkt RKP56PLB-2-RSP56PLB/TXG
M12-Power-Leitung
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 100003327- M12- Kupplung, L-codiert, gerade, 5-polig (4+FE)
- M12- Stecker, L-codiert, gerade, 5-polig (4+FE)
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: grau
- Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Kühlmittel, Schmierstoffe sowie Emulsionen
- Geeignet für den Einsatz in Schleppketten
- Vibrations- und stoßfest
- Flammwidrig
- Halogenfrei
- RoHS-konform
- UL-Zulassung
- Schutzart: IP65, IP67, IP69K
- Leitungslänge: 2.0 Meter
Allgemeine Daten
EAN | 4047101478631 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230209 -/- Stromversorgung, Spannungs- |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | CZ |
Gewicht | 277 g |
Technische Daten
Anwendung | Spannungsversorgung |
Ausführung | Verbindungsleitung |
Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade, L-codiert |
Polzahl | 4+FE |
Griffkörper | Kunststoff, TPE, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Steckverbinder B | Stecker, M12x1, gerade, L-codiert |
Polzahl | 4+FE |
Griffkörper | Kunststoff, TPE, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Strombelastbarkeit | 16 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 8 mm |
Leitungslänge | 2.0 m |
Leitungsmantel | PUR, Grau |
Anzahl der Leiter | 5 |
Schutzart | IP65, IP67, IP69K |
Zulassungen | CE, UKCA |
Datenblätter
deutsch | 1191 KB |
englisch | 1191 KB |
französisch | 1192 KB |
spanisch | 1191 KB |
tschechisch | 1192 KB |
niederländisch | 1191 KB |
rumänisch | 1192 KB |
russisch | 1197 KB |
polnisch | 1192 KB |
türkisch | 1193 KB |
CAD STP-Datei
Gesamtkatalog
Produktübersicht
Verbinden und Verteilen | 748 KB |
Anschlusstechnik Typenschlüssel | 393 KB |
Anschlusstechnik Deutsch und Superseal | 2513 KB |