Produkt VH2-M12L-M5-2F5
Leistungsverteiler
Kleiner h-Verteiler
Bestellnummer: 100028587- M12-Stecker, 2x M12-Kupplung
 - 4-polig + FE, L-codiert
 - UL-Zulassung
 - CE- und RoHS-konform
 - Schutzart: IP65, IP67, IP68
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101540932 | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 119 g | 
Technische Daten
| Anwendung | Power | 
| Ausführung | h-Verteiler (kleines h) | 
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, L-codiert | 
| Steckverbinder B | Kupplung, M12x1, L-codiert | 
| Bemessungsspannung | 63 V | 
| Zulassungen | cULus | 
Anschlusszubehör
								 
								 | 
							
								TORQUE-WRENCH-SET-BUS
								 Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW13), Gabelschlüssel für M12 (SW14)  | 
							6936171 | 
								 
								 | 
							
								RKP56PLB-2-RSP56PLB/TXG
								 Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig+FE, L-codiert; M12-Stecker, gerade, 4-polig+FE, L-codiert; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau  | 
							100003327 | 
								 
								 | 
							
								FW-ERKPM0514-PL-S-0813
								 Konfektionierbare Kupplung, M12-Power, L-codiert, gerade, 4-polig + FE, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 8.0 bis 13 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 1.5 bis 2.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube  | 
							100008139 | 
								 
								 | 
							
								FW-ERSPM0514-PL-S-0813
								 Konfektionierbarer Stecker, M12-Power, L-codiert, gerade, 4-polig + FE, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 8.0 bis 13 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 1.5 bis 2.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube  | 
							100008140 | 
Anschlusszubehör - Spannungsversorgung
								 
								 | 
							
								RKP56PLA-2-RSP56PLA/TXG
								 Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig+FE, L-codiert; M12-Stecker, gerade, 4-polig+FE, L-codiert; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau  | 
							100038722 |