Produkt  LC25C-WLF12-KQ

LED-Controller

Bestellnummer: 3814884
    • LED-Controller
    • Für den Betrieb einer WLF12 Linienleuchte in einem industriell üblichen 24V dc Netz
    • Für die Parametrierung via IO-Link zwingend erforderlich
    • Betriebsspannung: 18...30V dc
    • Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, IO-Link Kommunikation
    • Kupplung, M12 x 1, gerade, 4-polig, Anschluss an WLF12 Linienleuchte
    • Parametrierung über IO-Link
#

Allgemeine Daten

EAN 662488153977
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85371091990
Ursprungsland US
Gewicht 44  g

Technische Daten

Funktion Controller
Dimmbar nein
Kaskadierbar nein
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Kupplung, M12 x 1 Steckverbinder, M12
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Umgebungstemperatur -40…+50 °C
Schutzart IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben