Produkt BUCHSE 5POL 90° RM3,81 2R THD
Zubehör
Power-Bridge T-Bus Connector
Bestellnummer: 03001570- Power-Bridge-Verbindungsstecker
- Steckrichtung vertikal zur Leiterachse
- cULus Recognized
- 5-polig
- Buchse und Pin

Allgemeine Daten
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27409090 -/- Elektrisches Isolations- u. Verbindungsmaterial (Sonstige, nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 60 g |
Technische Daten
Zulassungen | cULus Recognized |
Produktfamilie | IM(X)12 |
Montagezubehör
![]() |
IM12-PS2412-U-U-PR/W3 | 100047815 |