Produkt  TN-UHF-Q180L300-NA-CDS

UHF-Reader

Bestellnummer: 100000934
    • Integrierter Webserver mit Reader Parametrierung
    • Webbasiertes UHF RFID Test-Tool zur einfachen Evaluierung der Luftschnittstelle
    • UV Beständigkeit
    • 4 Anschlüsse für passive UHF RFID Antennen
    • 4 konfigurierbare digitale Kanäle als pnp-Eingänge und/oder Ausgänge mit 0,5 A pro Kanal
    • Programmierbar nach IEC 61131-3 mit CODESYS V3
    • Codesys V3 PLC Runtime
    • Codesys OPC-UA Server
    • PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Master/Slave
    • Daten-Interface „U“ zur komfortablen Nutzung der RFID Funktionalität
    • Steuerungsnahe Integration an SPS-Systeme ohne speziellen Funktionsbaustein möglich
    • LED-Anzeigen und Diagnosen
    • Gerät nur geeignet für den Betrieb innerhalb Nordamerika (NA) bei 902…928 MHz (USA, Kanada, Mexiko)
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101445466
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 84719000000
Ursprungsland DE
Gewicht 2620  g

Technische Daten

Technologie UHF RFID
Einsatzregion (UHF) USA, Kanada, Mexiko (902…928 MHz)
Funk- und Protokollstandards ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2
Bauform Quader
Baugrösse 300 x 180 x 61.7 mm, Q180L300
Einbaubedingungen nicht bündig
Netzwerkprotokoll PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IP
Gehäusewerkstoff Aluminium, AL, silber
Umgebungstemperatur -20…+50 °C
Schutzart IP67

Anschlusszubehör

100028191
100028192
100028193
100028194
100028195
100028196
100028197
6635150
6625616

Funktionszubehör

100028596
100028594
100028600
100047593
100047589

Anschlusszubehör - Netzwerk

6635170
6635579
6635538

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben