Produkt PD20-UHF-EU-R
Handheld mit Lithium-Ionen-Akku
Bestellnummer: 100000995- Ortsunabhängiges Auslesen und Beschreiben von RFID‐Datenträgern
- Zugelassen für den Einsatz in der Europäischen Union, der Türkei und Indien
- Handheld mit UHF-Antenne
- Verbindung zum Host-Gerät per 3,5 mm Klinkenstecker
- Inkl. TURCK RFID App (iOS, Android) zum Lesen und Schreiben von Datenträgern
- Kundenspezifische App auf Anfrage
- WLAN und Mobilfunk-Schnittstelle über angeschlossenes Host-Gerät
- Lithium-Ionen-Akku mit 1800 mAh, ca. 2 Stunden aktives Scannen
- Inkl. Micro-B USB-Kabel und Netzteil
- Schutzart IP20
- Übersteht mehrere Stürze aus einer Höhe von 1,5 m auf glatten Beton

Allgemeine Daten
EAN | 4047101446463 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84719000000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 555.651 g |
Technische Daten
Technologie | UHF RFID |
Einsatzregion (UHF) | Europa, Indien, Türkei, Südafrika (865…868 MHz) |
Kommunikation via | 3.5 mm Klinkenstecker |
Betriebssystem | iOS, Android |
Mitgelieferte Software | Turck RFID App, kostenlos erhältlich |
Touchscreen | abhängig vom verbundenen Host-Gerät |
Umgebungstemperatur | -10…+55 °C |
Schutzart | IP20 |
Datenblätter
deutsch | 91 KB |
englisch | 91 KB |
französisch | 92 KB |
spanisch | 91 KB |
tschechisch | 92 KB |
niederländisch | 91 KB |
rumänisch | 92 KB |
russisch | 97 KB |
polnisch | 92 KB |
chinesisch | 142 KB |
türkisch | 93 KB |
Android SDK
69 / 5000 Translation results Entwickler-Toolkit zum Erstellen nativer Android-Apps für PD20 / PD67. | 4465 KB |