Produkt TX207-P3CV01
TX200 HMI / PLC Serie
7” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU
Hochwertiges Kunststoffgehäuse und Frontfolie mit resistivem Touch
Bestellnummer: 100002080- 7” Widescreen TFT Farbdisplay
- LED Hintergrundbeleuchtung
- 800x480 Pixel Auflösung
- 64K Farben
- Resistiver Touchscreen
- 2 separate RJ45 Ethernet Ports
- 4 Serielle Schnittstellen (2x RS232, 2x RS422/RS485)
- 2 CAN Schnittstellen
- 2 USB Host Ports

Allgemeine Daten
EAN | 4047101457162 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27242302 -/- Grafik-Panel (Anzeige- u. Bedienkomponente) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371091990 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 875 g |
Technische Daten
Produktfamilie | TX200 |
Gerätetyp | Cloud Gateway, Steuerung und HMI |
Schutzart | IP66 frontseitig, IP20 rückseitig |
Schnittstelle | RS232, RS485, CANopen, 2 x RJ45 |
Feldbus Master | PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT |
Feldbus Slave | Modbus TCP, Modbus RTU |
Programmierung | CODESYS V3 |
Datenblätter
deutsch | 501 KB |
englisch | 500 KB |
französisch | 501 KB |
spanisch | 1107 KB |
tschechisch | 502 KB |
niederländisch | 500 KB |
rumänisch | 500 KB |
russisch | 1129 KB |
polnisch | 502 KB |
chinesisch | 523 KB |
türkisch | 501 KB |
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Codesys Software 3.5.18.3 | 1465476 KB |
Codesys Software 3.5.16.3 | 1344878 KB |
Turck Automation Suite TAS |
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Montagezubehör
![]() |
TX200-MOUNT-07
TX200 Montagehalter und Spannungsversorgungssteckverbinder für 7” Geräte |
100003206 |
Funktionszubehör
![]() |
TX-PSC
Stecker Spannungsversorgung TX HMI Geräte |
100002938 |
Anschlusszubehör - Netzwerk
![]() |
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |