Produkt  TBEN-S1-8DXP/CS30150

Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet

8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 0,5A

Bestellnummer: 100002702
    • Kundenspezisches Modul für USPS USS
    • BEEP-Slave ohne initialen DHCP-request
    • PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Server
    • Integrierter Ethernet-Switch
    • Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps
    • 2x M8, 4-pol, Ethernet-Feldbusverbindung
    • PROFINET S2 Systemredundanz
    • Glasfaserverstärktes Gehäuse
    • Schock- und schwingungsgeprüft
    • Vollvergossene Modulelektronik
    • Schutzart IP65/IP67/IP69K
    • 4-poliger M8 Steckverbinder zur Spannungsversorgung
    • Galvanisch isolierte Spannungsgruppen
    • Eingangsdiagnose gruppenweise
    • Max. 0.5A pro Ausgang
    • Ausgangsdiagnose pro Kanal
    • Ein frei wählbarer digitaler Kanal pro Steckplatz
    • Max. 0.5A pro Ausgang
    • Ausgangsdiagnose pro Kanal
    • ARGEE programmierbar
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101469820
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 214  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Signalart Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
Anschlusstechnik Signal M8
Gerätetyp I/O-Modul, Kompaktstation, Field Logic Controller (ARGEE)
Übertragungsrate Feldbus 10/100 Mbit/s
Anschlusstechnik Feldbus 2 x M8, 4-polig
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP65/IP67/IP69K
Zulassungen cULus

Anschlusszubehör - Spannungsversorgung

6625673
6625553
6625559

Anschlusszubehör - I/O

6625665
6625668
6627123
6625562
6625568

Anschlusszubehör - Netzwerk

6630376
6635237
6635247
6635160

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben