Produkt RKP56PLB-8-RSP56PLB/TXG
Versorgungsleitung - M12-Power
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 100003345- M12- Kupplung, L-codiert, gerade, 5-polig (4+FE)
- M12- Stecker, L-codiert, gerade, 5-polig (4+FE)
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: grau
- Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Kühlmittel, Schmierstoffe sowie Emulsionen
- Geeignet für den Einsatz in Schleppketten
- Vibrations- und stoßfest
- Flammwidrig
- Halogenfrei
- RoHS-konform
- UL-Zulassung
- Schutzart: IP65, IP67, IP69K
- Leitungslänge: 8.0 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047101478815 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230209 -/- Stromversorgung, Spannungs- |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | CZ |
Gewicht | 933 g |
Technische Daten
Anwendung | Power |
Ausführung | Verbindungsleitung |
Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade, L-codiert |
Polzahl | 4+FE |
Griffkörper | Kunststoff, TPE, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Steckverbinder B | Stecker, M12x1, gerade, L-codiert |
Polzahl | 4+FE |
Griffkörper | Kunststoff, TPE, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Strombelastbarkeit | 16 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 8 mm |
Leitungslänge | 8.0 m |
Leitungsmantel | PUR, Grau |
Anzahl der Leiter | 5 |
Schutzart | IP65, IP67, IP69K |
Besondere Eigenschaften | Schleppkettentauglich |
Zulassungen | cULus |
Anschlusszubehör
![]() |
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
PVC-Schildträger zur Kennzeichnung von Verbindungsleitungen (Serie TEL/TXL); für Leitungsdurchmesser: min. 5 mm; Abmessung 4 x 18 mm; Liefereinheit: 50 Stk. pro Verpackung |
100048170 |
![]() |
VH2-M12L-M5-2F5
h-Verteiler (Kleines h), M12-Power, L-codiert, 4-polig + FE |
100028587 |
![]() |
VH3-M12L-M5-3F5
H-Verteiler (Großes H), M12-Power, L-codiert, 4-polig + FE |
100028591 |
![]() |
VT2-M12L-M5-2F5
T-Verteiler, M12-Power, L-codiert, 4-polig + FE |
100028579 |