Produkt  TX710HB-P3CV01

TX700 HMI / PLC Serie

10” Display mit Sonnenlichtlesbarkeit - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU

Hochwertiges Metallgehäuse und Glas Front mit kapazitivem Touch

Bestellnummer: 100007474
    • 10” Widescreen TFT Farbdisplay
    • LED Hintergrundbeleuchtung
    • 1280x800 Pixel Auflösung
    • 16M Farben
    • Kapazitiver Touchscreen mit Glas Front
    • Höhere Helligkeit für verbesserte Lesbarkeit bei Sonnenlicht
    • Liquid Bonding (LOCA) zur Bildschirmveredlung für besseren Kontrast und Helligkeit durch verminderte Reflexion und Lichtbrechung
    • Erweiterter Temperaturbereich
    • Erhöhte Robustheit gegen mechanische Einwirkungen
    • Ganzmetallgehäuse & Schutz der Platine durch Beschichtung
    • 3 RJ45 Ethernet Port mit 10/100 Mbit
    • 1 Serielle Schnittstelle (RS232, RS485, RS422)
    • 2 USB Host Ports
    • 1 SD Karten Steckplatz
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101510027
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27242302 -/- Grafik-Panel (Anzeige- u. Bedienkomponente)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85371091990
Ursprungsland IT
Gewicht 2562  g

Technische Daten

Produktfamilie TX700
Gerätetyp Cloud Gateway, Steuerung und HMI
Schutzart IP66 frontseitig, IP20 rückseitig
Schnittstelle RS232, RS485, 3 x RJ45
Funkschnittstelle Optional erweiterbar
Feldbus Master PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Feldbus Slave Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Programmierung CODESYS V3

Montagezubehör

100003189
100025179

Funktionszubehör

6828201
6828203
100010167
6828210
100002598
100002599
100002938

Anschlusszubehör - Netzwerk

6635218

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben