Produkt  TX807-P3CV01

TX800 HMI / PLC Serie

7” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU

Hochwertiges Metallgehäuse und Glas Front mit kapazitivem Touch

Bestellnummer: 100046993
    • 7” Widescreen TFT Farbdisplay
    • LED Hintergrundbeleuchtung
    • 800x480 Pixel Auflösung
    • 16M Farben
    • Kapazitiver Touchscreen mit Glas Front
    • 1 RJ45 Ethernet Port mit 10/100/1000 Mbit
    • 2 RJ45 Ethernet Port mit 10/100 Mbit
    • 1 Serielle Schnittstelle (RS232, RS485, RS422)
    • 2 USB Host Ports
    • 1 SD Karten Steckplatz
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101632248
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27242302 -/- Grafik-Panel (Anzeige- u. Bedienkomponente)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85371091990
Ursprungsland IT
Gewicht 1500  g

Technische Daten

Produktfamilie TX800
Gerätetyp Cloud Gateway, Steuerung und HMI
Schutzart IP66 frontseitig, IP20 rückseitig
Schnittstelle RS232, RS485, 3 x RJ45
Funkschnittstelle Optional erweiterbar
Feldbus Master PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Feldbus Slave Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Programmierung CODESYS V3

Montagezubehör

6828201
6828203
6828210
100002598
100002599
100003188
100025179

Funktionszubehör

100002938

Anschlusszubehör - Netzwerk

6635218

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben