Produkt TNIC-UX-8FE
Unmanaged Ethernet Switch
8 x 100 Mbit Ports
Bestellnummer: 100049176- Geeignet für industrielle Ethernet Feldbus-Netzwerke (PROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCP, CC-Link IE FB,...)
- PROFINET kompatibel: LLDP blocking, Paketpriorisierung nach IEEE 802.1Q VLAN Prioritätstag über mehreren Queues
- 8 x RJ45, 100 Mbit/s Ethernet
- Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP30
- 3-polig, steckbarer Schraubanschluss
- Versorgung, Ethernet, Gehäuse galvanisch isoliert

Allgemeine Daten
EAN | 4047101656251 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 233 g |
Technische Daten
Übertragungsrate Ethernet | 10/100 Mbit/s |
Anzahl der Ethernet Ports | 8 Ports |
Anschlusstechnik Ethernet | 8 x RJ45 |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP30 |