Produkt  TW860-960-Q47L51-M-B98

Datenträger UHF

Bestellnummer: 100050406
    • EEPROM, Speichergröße 98 Byte
    • EPC Speichergröße bis zu 62 Byte
    • USER Speichergröße bis zu 16 Byte
    • TID-Speicher: 12 Byte
    • Für direkte Montage auf Metall geeignet
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101673647
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85235110000
Ursprungsland CN
Gewicht 23  g

Technische Daten

Technologie UHF RFID
Einsatzregion (UHF) Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Speicherart EEPROM
Bauform Hard-Tag
Baugrösse 47 x 51 mm
Montage auf Metall
Speichergröße 98  Byte
Frei nutzbarer Speicher 16  Byte
EPC Speicher 62 Byte
Material aktive Fläche Kunststoff, grau
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff -40...+85 °C
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich -40...+85 °C
Schutzart IP68

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben