Produkt UHF-SYS-GATE-PASS-ETSI
UHF-RFID-Gate Lösung
Bestellnummer: 100051343- UHF-RFID-GATE zur (Pulk-)Erfassung von Objekten z.B. beim Verladen
- Vorinstallierte Software TVSnode zur Inbetriebnahme und Kommunikation mittels integrierter REST API Schnittstelle
- Variable Rahmengröße
- Breite: 1700-4300 mm
- Höhe: 2200-3600 mm
- Gerät nur geeignet für den Betrieb innerhalb der Europäischen Union (EU), Indien, Türkei und Südafrika bei 865…868 MHz

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101685206 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84719000000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 117600 g |
Technische Daten
| Technologie | UHF RFID |
| Einsatzregion (UHF) | Europa, Indien, Türkei, Südafrika (865…868 MHz) |
| Funk- und Protokollstandards | ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2 |
| Netzwerkprotokoll | TCP/IP, REST API |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium Aluminium eloxiert, AL AL eloxiert, schwarz lackiert |
| Umgebungstemperatur | -30…+50 °C |
| Schutzart | IP67 |