Produkt RS-25S6S-9A16B-R3M12
Absoluter Drehgeber - Singleturn
Industrial-Line
Bestellnummer: 1544364- Synchroflansch, Ø 58mm
- Vollwelle, Ø 6mm x 10mm
- Optisches Messprinzip
- Wellenmaterial: rostfreier Stahl
- Schutzart IP 67 wellenseitig
- ‐40 ... +80°C
- max. 3000 U / min
- Profibus
- Abnehmbare Bushaube mit Steckeranschluss (3 x M12)
- 360° aufgelöst in 16 Bit (65536 Positionen)
- Skalierbar, Defaultwert 13 Bit

Allgemeine Daten
EAN | 4047101255669 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- Drehgeber, absolut |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90314990000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 700 g |
Technische Daten
Encoder-Line | Industrial-Line |
Technologie | optisch |
Ausgangsart | Absolut-Singleturn |
Wellenart | Vollwelle |
Wellendurchmesser D (mm) | 6 |
Flanschdurchmesser | Ø 58 mm |
Flanschart | Synchroflansch |
Messbereich | 0...360° |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Kommunikationsprotokoll | PROFIBUS-DP |
Elektrischer Anschluss | Busanschluss |
Gehäusewerkstoff | Zink-Druckguss |
Umgebungstemperatur | -40…+80 °C |
Schutzart Gehäuse | IP67 |
Schutzart Welle | IP67 |