Produkt TI-BL20-DPV1-2
Set für Profibus-DPV1 in Schutzart IP20
Bestellnummer: 1545004- Bis zu 50m Leitungslänge zwischen Interface und Schreib‐Lese‐Kopf
- 2 dezimale Drehkodierschalter zur Einstellung der Profibus Adresse
- Maximale Übertragungsrate zum Feldbus 12 MBit/s
- 9‐polige Sub‐D‐Buchse zum Feldbusanschluss
- Schraubklemmen zur Spannungsversorgung
- LEDs zur Anzeige der Versorgungsspannung, Sammel‐ und Busfehlern sowie von Status und Diagnose
- Anschluss von bis zu 2 Schreib‐Lese‐Köpfen mit BLident‐Verbindungsleitungen
- Mischbetrieb von HF-, und UHF-Schreib-Lese-Köpfen

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101232882 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 312 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
| Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Zulassungen | ATEX II 3 G, ATEX II 3 D |