Produkt TI-BL67-DPV1-S-4
Set für I/O-Kommunikation über Profibus-DPV1 in Schutzart IP67
Bestellnummer: 1545107- Zur Integration in SPS‐Systeme ist keine spezielle Software (Funktionsbaustein) erforderlich
- 8 Byte Nutzdaten pro Schreib‐/Lesezyklus
- Bis zu 50m Leitungslänge zwischen Interface und Schreib‐Lese‐Kopf
- 3 dezimale Drehkodierschalter zur Einstellung der Profibus Adresse
- Maximale Übertragungsrate zum Feldbus 12 MBit/s
- Zwei 5‐polig invers kodierte M12‐Steckverbinder zum Feldbusanschluss
- Ein 5‐poliger 7/8''‐Steckverbinder zur Spannungsversorgung
- LEDs zur Anzeige der Versorgungsspannung, Sammel‐ und Busfehlern sowie von Status und Diagnose
- Anschluss von bis zu 4 Schreib‐Lese‐Köpfen (HF/UHF) mit BLident‐M12‐Verbindungsleitungen
- Mischbetrieb von HF-, und UHF-Schreib-Lese-Köpfen

Allgemeine Daten
EAN | 4047101233827 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 830 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67 |