Produkt TI-BL20-E-CO-S-8
Economy-Set für einfache I/O-Kommunikation über CANopen in Schutzart IP20
Bestellnummer: 1545137- Zur Integration in SPS‐Systeme ist keine spezielle Software (Funktionsbaustein) erforderlich
- Bis zu 50m Leitungslänge zwischen Interface und Schreib‐Lese‐Kopf
- Dip‐Schalter zur Einstellung zur Einstellung der Teilnehmer‐Adresse
- Übertragungsrate zum Feldbus 125 kBit/s bis 500 kBit/s
- LEDs zur Anzeige der Versorgungsspannung, Sammel‐ und Busfehlern sowie von Status und Diagnose
- Anschluss von bis zu 8 Schreib‐Lese‐Köpfen mit BLident‐Verbindungsleitungen
- Mischbetrieb von HF-, und UHF-Schreib-Lese-Köpfen

Allgemeine Daten
EAN | 4047101234121 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 1 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | CANopen |
Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen | ATEX II 3 G, ATEX II 3 D |