Produkt TL30FGYRQ
LED-Signalleuchte
Mehrfarbige Multifunktionsanzeige
Bestellnummer: 3010952Altern. Bestellnummer : 10952
- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
- Schutzart IP65
- Stecker M12X1
- Farben: Grün (COL 1) / Gelb (COL 2) / Rot (COL 3)
- Betriebsspannung: 18…30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe
- Eingänge: PNP / NPN

Allgemeine Daten
| EAN | 662488109523 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 120 g |
Technische Daten
| Funktion | Signalsäule |
| Lichtart | Grün, Gelb, Rot |
| Anzahl der Farben/Segmente | 3 |
| Dimmbar | nein |
| Kaskadierbar | nein |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Metall, AL Thermoplastischer Kunststoff, schwarz |
| Fensterwerkstoff | Acryl, diffus |
| Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
| Schutzart | IP65 |
Montagezubehör
|
SMBPVA1
Montagewinkel, für PVA und PVD, Edelstahl, Set bestehend aus 2 Winkeln und Schrauben |
3056884 |
|
SMBPVA2
Montagehalterung, für PVA und PVD, zur Montage auf 28 mm Rohren, 4 Halterungen im Lieferumfang enthalten (2 pro Sensor) |
3054451 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |