Produkt RKC4.4T-2/TEL
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
Anschlussleitung
Bestellnummer: 6625013- M12-Kupplung, gerade, 4-polig
- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: schwarz
- Chemikalien- und ölbeständig
- Flammwidrig
- Beständig gegen Säuren und Laugen
- Mikroben- und hydrolysefest
- LABS-frei
- Zulassung: cULus
- RoHS-konform
- Schutzart: IP67, IP69K
- Leitungslänge: 2.0 Meter
Allgemeine Daten
EAN | 4047101268706 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | PL |
Gewicht | 83 g |
Technische Daten
Anwendung | Sensor-/Aktoranschluss |
Ausführung | Anschlussleitung |
Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert |
Polzahl | 4 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Bemessungsspannung | 250 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 5 mm |
Leitungslänge | 2.0 m |
Leitungsmantel | PVC, Schwarz |
Anzahl der Leiter | 4 |
Schutzart | IP67, IP69K |
Zulassungen | cULus |
Datenblätter
deutsch | 1663 KB |
englisch | 1663 KB |
französisch | 1663 KB |
spanisch | 1663 KB |
tschechisch | 1663 KB |
niederländisch | 1663 KB |
rumänisch | 1664 KB |
russisch | 1669 KB |
polnisch | 1664 KB |
türkisch | 1664 KB |
Gesamtkatalog
Produktübersicht
Verbinden und Verteilen | 748 KB |
Anschlusstechnik Typenschlüssel | 393 KB |
Anschlusstechnik Deutsch und Superseal | 2513 KB |