Produkt DX99N2X1S2N0B2X0D0
Funksystem
Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie
Knoten (FlexPower)
Bestellnummer: 3014224Altern. Bestellnummer : 14224
- Externe Antenne (Anschluss RG58 RP-SMA)
- Aluminium-Gehäuse
- Integrierte Signalstärkeanzeige
- Konfiguration über DIP‐Schalter
- Deterministische Datenübertragung
- Frequenzsprungverfahren FHSS
- Zeitmultiplexverfahren TDMA
- Übertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm geleitet, ≤ 20 dBm EIRP
- Interne Batterieversorgung
- 3,6V Li-Ionen D-Zelle im Lieferumfang enthalten
- Eingänge: 2 x NPN, 2 x Bridge
![#](/repo/_db_20240408122847_/Graphics/Pic0/00287183_0.png)
Allgemeine Daten
EAN | 662488142247 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 1860 g |
Technische Daten
Funktion | Sterntopologie |
Bauform | Quader |
Reichweite | 3200000 mm |
Betriebsspannung | 3.6…5.5 VDC |
Gehäusewerkstoff | Metall, AL |
Umgebungstemperatur | -20…+80 °C |
Schutzart | IP68 |
Montagezubehör
![]() |
BWA-2O2-001
Außenantenne, 2 dBi Verstärkung, Koaxialkabel 450 mm mit RP‐SMA‐Stecker, Mechanisches Einschraubgewinde, ½” NPT, direkt einschraubbar an DX99…D… Gehäuse, ATEX II 2G Zulassung |
3025642 |
![]() |
BWA-2O2-002
Außenantenne, 2 dBi Verstärkung, Koaxialkabel 450 mm mit RP‐SMA‐Stecker, Mechanisches Einschraubgewinde, ¾“ NPT, direkt einschraubbar an DX99…D… Gehäuse, ATEX II 2G Zulassung |
3025644 |