Produkt K30APPBGREQ
Pick-to-Light
Bestückungssensor
Drucktaster für Kommissioniervorgänge
Bestellnummer: 3017600Altern. Bestellnummer : 17600
- Betriebsspannung 12...30 VDC
- Schutzart IP67
- 4‐poliger Steckverbinder, M12x1
- Frontseitiger Drucktaster zum Quittieren
- Arbeitslampe: grün
- Fehlgriffanzeige: rot
- Keine Betätigungsanzeige
- Betriebsspannung 12..30 VDC
- PNP - Schaltfunktion
- Schließer

Allgemeine Daten
EAN | 662488176006 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 72 g |
Technische Daten
Funktion | Drucktaster |
Lichtart | Grün, Rot |
Anzahl der Farben/Segmente | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC Thermoplastischer Kunststoff, schwarz |
Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
Schutzart | IP65 |